Odniesienie do systemu
Chwytak do skrzynek na napoje
Rozwiązania systemowe | Towary konsumpcyjne | Żywność i napoje
Zadanie
Dla klienta z branży napojów skrzynki na napoje i butelki miały być chwytane za pomocą jednego chwytaka w celu załadunku i rozładunku palet.
Rozwiązanie
Opracowano chwytak, który może chwytać butelki i/lub skrzynki. Odstęp chwytaka lub średnicówkę między dwoma chwytakami można regulować. Układ wyrównania osi Z służy jako ochrona przed najechaniem.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
IP40
Pneumatyczne
Chwyt od zewnątrz
Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu do utrzymania nacisku
Dane techniczne
| Rodzaj napędu | PNEU |
| Maks. siła chwytania | 500 [N] |
| Wizualizacja graficzna | KRAFT |
| Zabezpieczenie chwytaka | DRUCKSICHER |
| Skok maks. | 30 [mm] |
| Klasa IP | IP40 |
| Waga systemu | 40 [kg] |
| Maks. waga elementu obrabianego | 21 [kg] |
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |